TPS7A8801EVM-776

TPS7A8801 双路、1A、6 μVRMS、LDO 稳压器评估模块

TPS7A8801EVM-776

立即订购

概述

TPS7A8801EVM-776 评估模块专为用于评估 TPS7A8801(双路 1A 低压降电压稳压器)的运行和性能的典型配置而设计。
EVM 电路板配置为一个参考设计,该参考设计适用于设计要求为高达每个通道 1A 的动态负载提供电流的应用。

特性
  • 在一个封装中包含两个独立的 LDO
  • 低输出噪声:<5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • 低压降:最大 200mV(电流为 1A)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 高强度的电源纹波抑制:50 dB(频率为 1 MHz)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A88 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器 TPS7A88-Q1 汽车类 1A、低噪声、高精度、双通道可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 双路 1A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8801EVM-776 TPS7A8801 双路 1A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A88 Evaluation Module User's Guide 2015-12-9
证书 TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持