TPS7A8701EVM-852
TPS7A87 双路、500mA、低噪声 (3.8 μVRMS)、LDO 电压稳压器评估模块
TPS7A8701EVM-852
概述
TPS7A8701EVM-852 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A87 双路 500mA 低压降电压稳压器的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 500mA 的工程应用的参考设计。
特性
- 低压降:100 mV (500 mA)
- 在线路、负载和温度范围内精度为 1%(最大值)
- 双路 LDO
- 可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高电源纹波抑制:100kHz 时为 40dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS7A8701EVM-852 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS7A87 Evaluation Module | 2016-11-29 |