TPS7A84EVM-753
TPS7A84 3-A 高电流、1% 高精度、4.4-μVRMS LDO 稳压器评估模块
TPS7A84EVM-753
概述
TPS7A84EVM-753 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A84(高电流 3A 低压降稳压器)的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 3A 的工程应用的参考设计。
特性
- 低压降:3 A 电流时为 180 mV(最大值)
- 在线路、负载和温度范围内最大精度为 1%
- ANY-OUT 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
- 可调输出电压范围:0.8V 至 5.0V
- 高电源纹波抑制:500kHz 时为 40dB
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A84EVM-753 Evaluation Module | 2016-2-29 | |||
数据表 | TPS7A84 高电流 (3A)、高效 (1%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-10-3 | |
数据表 | TPS7A84A 3A 高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-5-13 | |
证书 | TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |