TPS7A8300EVM-579

适用于 TPS7A8300 低噪声、高精度、超低压降稳压器的评估模块

TPS7A8300EVM-579

立即订购

概述

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A.

特性
  • Very low noise: 6 uVRMS
  • High PSRR: Over 40 dB up to 60 MHz
  • Ultra-low Dropout: 125mV (max)
  • Low Input Voltage Range: 1.4V to 6.5V (no bias rail), 1.1V to 6.5 (with bias rail)
  • ANY-OUT: No-Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8300EVM-579 TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A8300EVM-579 User's Guide 2014-4-7
证书 TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持