TPS7A8001DRBEVM
TPS7A8001 低噪声、高带宽 PSRR、1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A8001DRBEVM
概述
TPS7A8001DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DRB(3mm x 3mm SON-8) 封装中的 TPS7A8001 低噪声高带宽 PSRR 1A 低压降线性稳压器。
特性
- 借助陶瓷输出电容器实现稳定
- 快速启动时间 (50μs)
- 2% 准确度(在负载/线路/温度上)
- 低输出噪声/超高 PSRR
- 49mVRMS 输出噪声,100Hz 至 100KHz
- 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
- 工厂 EEPROM 可编程 VOUT
- 3 x 3mm SON-8 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7A80xxDRBEVM User's Guide | 2010-7-14 | |||
| 证书 | TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |