TPS7A78EVM-011

适用于 TPS7A78 120mA 智能电容降压型 LDO 线性稳压器的评估模块

TPS7A78EVM-011

立即订购

概述

TPS7A78EVM-011 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A78 120mA 智能交流/直流低压降 (LDO) 线性稳压器的运行情况和性能。

TPS7A78EVM-011 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 100mA 的工程应用的参考设计。

特性
  • 适用于 90VAC 至 360VAC 的非隔离式电源解决方案
  • 支持 1.25V 至 5V 的输出电压
  • 待机功耗低于 10mW
  • 电容压降电容器的尺寸可以达到传统解决方案尺寸的 1/4
  • 电源正常状态指示
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A78 120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A78EVM-011 — 适用于 TPS7A78 120mA 智能电容降压型 LDO 线性稳压器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A78EVM-011 适用于 TPS7A78 120mA 智能电容降压型 LDO 线性稳压器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A78EVM-011 evaluation module user's guide 2019-3-12
证书 TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持