TPS7A74EVM-068
适用于 TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A LDO 线性稳压器的评估模块
TPS7A74EVM-068
概述
TPS7A74 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A74 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1.5A 的电流。
为实现稳定性,请使用 4.7µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。
特性
- VOUT 范围:0.65V 至 5.5V
- 低压降 (LDO):1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 2%
- 可编程软启动提供线性电压启动
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS7A74EVM-068 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-21 | |
证书 | TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-14 |