TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM - 汽车类、150mA、高压、超低静态电流 12uA、低压降稳压器

TPS7A6950EVM

立即订购

概述

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

特性
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A69-Q1 具有电源正常指示和传感功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 汽车类 150mA 高电压超低 IQ 12uA LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A6950EVM TPS7A6950 汽车类 150mA 高电压超低 IQ 12uA LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 2013-1-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持