TPS7A6050EVM

TPS7A6050 评估模块

TPS7A6050EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS7A6050EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7A6050-Q1 低压降线性稳压器的操作和性能。使用低 ESR 的陶瓷输出电容和具有可编程延迟的上电复位功能时,此器件可实现低功耗和稳定操作。

特性
  • 4V 至 40V 操作范围,可经受高达 45V 的瞬态电压
  • 低压降电压
    • 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
  • 固定输出电压 5V
  • 最大负载电流为 300 mA
  • 典型静态电流为 25uA
  • 低 ESR 的陶瓷输出电容性能稳定
  • 集成上电复位
    • 可编程延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护功能
    • 短路保护/过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型电源封装
    • 5 引脚 TO-263 (KTT /D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252 (KVU /DPAK)

应用

  • 适用于汽车电子应用
  • 具有休眠模式的信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 始终接通的电池应用

PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A60-Q1 具有电源正常指示功能的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A6050EVM TPS7A6050 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A6050QKTT EVM User's Guide 2010-8-12
证书 TPS7A6050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持