TPS7A57EVM-056
TPS7A57 适用于 5A、低输入电压、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块
TPS7A57EVM-056
概述
TPS7A57 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A57 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 5A 的电流。
为确保稳定性,请使用 22µF(最小值)至 3mF 的输出电容器。可以添加高性能负载瞬态电路来提高 EVM 的测量能力。
特性
- 输入电压范围:0.7V 至 6V
- 可选输出电压:0.5V 至 5V
- VBIAS 范围:3V 至 11V
- 有源输出放电
- 电流基准和单位增益低压差 (LDO)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS7A57EVM-056 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-21 | |
| 证书 | TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-1-31 |