TPS7A54EVM-031
TPS7A54 4A 低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超 LDO 稳压器评估模块
TPS7A54EVM-031
概述
TPS7A54 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A54 器件的运行情况和性能,后者是一款高精度、4A、低 VIN、低 VOUT、低压降 (LDO) 稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 4A 的工程应用的参考设计。
特性
- 可调输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 低压降:4A 电流时为 125mV(最大值),有偏置
- 输出电压噪声:4.4µVRMS
- 可调软启动浪涌控制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7A54EVM-031 Evaluation Module User's Guide | 2019-11-11 | |||
| 证书 | TPS7A54EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |