TPS7A53EVM-080
TPS7A53A 适用于 3A、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块
TPS7A53EVM-080
概述
TPS7A53EVM-080 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A53A-Q1 稳压器运行和性能的平台。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以低压降 (LDO) 输入电压 (VIN) 至输出电压 (VOUT) 向负载提供高达 3A 的电流。
为实现稳定性,需使用最小降额电容为 25μF(或更高)的输出电容器。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 稳压器的测量能力。
特性
- 输出电压噪声:7μVRMS
- 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
- 低压降:3 A 电流时为 225 mV(最大值)
- 可调软启动浪涌控制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A53EVM-080 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-11-3 | ||
证书 | TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-18 |