TPS7A30-49EVM-567

TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A30-49EVM-567

立即订购

概述

TPS7A30-49EVM-567 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (3mm x 5mm MSOP-8) 封装的 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器。TPS7A30-49EVM-567 包括两个独立的电路,其输出分别为 -15V 和 +15V。这两个独立的电路位于同一模块上,可简化分离轨应用的评估过程。

特性
  • 宽输入电压范围:TPS7A4901(3.0V 到 36V);TPS7A3001(-3.0V 到 -36V)
  • 1.5% 准确度(在线路/负载/温度上)
  • 借助 >2µF 陶瓷输出电容器实现稳定
  • 低噪声/高 PSRR
  • 可编程软启动
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A3001-EP 负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A30-49EVM-567 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A30-49EVM-567 User's Guide 2010-8-27
证书 TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS54060EVM-590 100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持