TPS7A26EVM-021
具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A26EVM-021
概述
TPS7A26 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A26 器件的运行情况和性能,该器件是一款 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器。
TPS7A26EVM-021 参考设计适用于需要高达 500mA 动态负载电流的工程应用。
特性
- 支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围
- 支持 1.24V 至 17.7V 的输出电压
- 低静态电流 (IQ):2.5µA(典型值)
- 内部软启动可限制浪涌电流
- 电源正常状态指示
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide | 2018-12-7 | |||
证书 | TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-2-5 |