TPS7A21EVM-059

TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块

TPS7A21EVM-059

立即订购

概述

TPS7A21 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A21 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。

该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 500mA 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 400nF(或更高),最大为 200µF。

配有高性能负载瞬态电路,以提升 LDO 稳压器的测量能力。

特性
  • 超低静态电流 (IQ):6.5µA
  • 输入电压范围:2V 至 6V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 95dB
  • 低输出电压噪声:7μVRMS
  • 低压降 (LDO):在 500mA 下为 171mV(最大值)(3.3V VOUT)
  • 智能使能端 (EN) 下拉
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A21EVM-059 TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 2021-10-8
证书 TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持