TPS7A1601EVM-046

TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A1601EVM-046

立即订购

概述

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

特性
  • Input voltage range from 6 V to 60 V
  • Input transient protection to 66 V
  • Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
  • 2% accuracy
  • Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
  • Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
  • CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
  • User-programmable delay function
  • Fixed current limit
  • Thermal shutdown protection
  • 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
  • Operating range from –40°C to +125°C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A16 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A16-Q1 具有电源正常指示和使能功能的汽车类 100mA、60V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7A16A 具有电源正常指示和使能功能的 100mA 60V 5μA 静态电流低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A16A-Q1 非电池电源 (60V)、具有电源正常指示功能的汽车类 100mA、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A1601EVM-046 TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A1601EVM-046 User's Guide 2011-12-4
证书 TPS7A1601EVM-046 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持