TPS7A14EVM-095

TPS7A14 超低噪声正电压稳压器评估模块

TPS7A14EVM-095

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS7A14 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A14 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1.5μF(或更高)的输出电容器。包含附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 的测量能力。

特性
  • 超低输入电压范围:0.6V 至 2.2V
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1%
  • 高 PSRR:1kHz 时为 80dB(Vout = 0.8V,Iout = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
  • Vbias 范围:2.2V 或 Vout + 1.4V 中的较大者至 5.5V
  • 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A14 1A、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A14EVM-095 TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A14EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-5
证书 TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持