TPS7A13EVM-057

TPS7A13 300mA、低输入和输出电压、超低 LDO 稳压器评估模块

TPS7A13EVM-057

立即订购

概述

TPS7A13 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A13 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。TPS7A13EVM-057 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 300mA 的电流。为实现稳定性,请使用 1µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。

特性
  • 超低输入电压范围:0.6V 至 2.2V
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1%
  • 高电源抑制比 (PSRR):在 1kHz 下为 80dB(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
  • VBIAS 范围:2.2V 或 VOUT + 1.4V 中的较大值至 5.5V
  • 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A13 300mA、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A13EVM-057 TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS7A13EVM-057 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-11-30
证书 TPS7A13EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持