TPS785EVM-033
TPS785 采用 DRB 和 KVU 封装的高精度、可调节 LDO 线性稳压器评估模块
TPS785EVM-033
概述
TPS785 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS785-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款 1A 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器。
TPS785EVM-033 参考设计适用于需要高达 1A 动态负载电流的工程应用。
特性
- 低输入电压范围:2V 至 6V
- 负载、线路和温度范围内的精度为 2%
- 低静态电流 (IQ)
- 有源输出放电
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-2-17 | ||
数据表 | TPS785-Q1 具有高精度和使能功能的汽车类 1A、高 PSRR 低压差稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-3 | |
证书 | TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-18 | ||||
证书 | TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-6 |