TPS78233EVM-445
TPS78233EVM-445 评估模块
TPS78233EVM-445
概述
TPS78233EVM-445 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS782xx 固定输出、150mA 低压降稳压器。
特性
- 低 IQ:500nA
- 150mA 低压降稳压器
- 低压降在 +25°C 的温度下,电压为 130mV(电流为 150mA 时)
- 低压降在 +85°C 的温度下,电压为 175mV(电流为 150mA 时)
- 3% 准确度(在负载/线路/温度上)
- 借助 1.0µF 陶瓷电容器实现稳定
- 热关断和过流保护
- CMOS 逻辑电平兼容启动引脚
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS782xx EVM User's Guide | 2009-2-13 | |||
证书 | TPS78233EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |