TPS76933EVM-127

TPS76933 采用 SOT-23 封装、具有 5V 至 3.3V 输出电源电压的 LDO 稳压器评估模块

TPS76933EVM-127

立即订购

概述

TPS76933EVM-127 评估模块 (EVM) 具有简单的布局,供设计人员评估 TPS76933 SOT-23 LDO 在应用中将输出电压从 5V 调节到 3.3V 的性能。该 EVM 包含输入和输出电容器。

特性

尺寸相同,采用 TO-220 封装。简化低功耗 TMS320C54x 数字信号处理器 (DSP) 内核电源的设计。

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG101 具有使能功能的 100mA、10V、低压降稳压器 REG102 具有使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 REG113 具有使能功能的 400mA、10V、低压降稳压器 TPS721 具有使能功能的 150mA、低压降稳压器 TPS722 具有使能功能的 50mA、低压降稳压器 TPS769 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器 TPS791 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器 TPS792 具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS76933EVM-127 TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS76933EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000-2-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持