TPS74801EVM-177

TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS74801EVM-177

立即订购

概述

TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。

TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。

特性
  • 超低 VIN 和 VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:在 1.5A 和 5V VBIAS 下的典型值为 60mV。
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 与大于或等于 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 采用小型 3mm x 3mm x 1mm、10 引脚 SON 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74801 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器 TPS74801-Q1 具有电源正常指示和使能功能的汽车类 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节 LDO 稳压器 TPS748A 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、0.8V、可调节低压降 (LDO) 稳压器 TPS748A-Q1 具有电源正常指示和使能功能的汽车类 1.5A、0.8V 低噪声可调节 LDO 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS74801EVM-177 TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-5-18
证书 TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持