TPS746EVM-009
具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS746EVM-009
概述
TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
特性
- 输入电压范围:1.5V 至 6V
- 低压降:1A 电流时为 190mV(最大值)
- 低静态电流:25µA(典型值)
- 高精度:工作温度范围内精度为 1%
- 电源正常状态指示
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018-3-14 | |||
| 证书 | TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |