TPS73401DRVEVM-527

TPS73401DRVEVM-527 评估模块

TPS73401DRVEVM-527

立即订购

概述

TPS73401DRVEVM-527 有利于对 DRV(2mm x 2mm SON)封装中的 TPS73401 单输出 250mA LDO 进行评估。

特性
  • 具有使能功能 (EN) 的 250mA 低压降稳压器
  • 低 IQ:44µA
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 超低噪声:28µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 借助低 ESR 2.0µF 典型输出电容实现稳定
  • 负载/线路瞬态响应优良
  • 2% 总体准确度(在负载/线路/温度上)
  • 超低压降:电流为 250mA 时,压降为 125mV
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS734 具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS73401DRVEVM-527 TPS73401DRVEVM-527 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) 2012-2-28
证书 TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持