TPS720105DRVEVM
Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package
TPS720105DRVEVM
概述
TPS720105DRVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装的 TPS720105 低压降线性稳压器进行评估。
特性
- 350mA 高性能 LDO
- 低静态电流:38uA
- 绝佳的负载瞬态响应:+/-15mV(当 1us 内 ILOAD = 0mA 至 350mA 时)
- 低噪声:48uVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 快速启动时间:140us
- 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
- 过流和热保护
- 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
- 借助 2.2uF 输出电容器实现稳定
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS720xxDRVEVM Evaluation Module | 2010-4-29 | |||
证书 | TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |