TPS715EVM-074

TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS715EVM-074

立即订购

概述

TPS715 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS715 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此 EVM 配置包含一个 50mA 低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 50mA 的电流,具有高达 24V 的宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 30V。为了实现 TPS715 的稳定性,请使用 0.47µF(或更大)的有效输出电容以及低等效串联电阻 (ESR)。

特性
  • 宽 VIN:高达 24V,30V 瞬态电压
  • 低接地电流:3.2µA(典型值)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS714 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS715 50mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 TPS715-Q1 汽车类、50mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 TPS715A 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS715EVM-074 TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS715EVM-074 Evaluation Module PDF | HTML 2022-10-3
证书 TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持