可提供 EVM 用户指南、固件配置工具 GUI 以及更多信息。立即申请
TPS65994QFNEVM
TPS65994AD(QFN 封装)双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块
TPS65994QFNEVM
概述
TPS65994QFNEVM(采用 QFN 封装)是一款适用于双端口 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。
特性
- USB4 功能
- USB PD 供电或受电
- 支持 PD 3.0 快速角色交换
- 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
- I2C 多主和/或从连接
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65994 EVM 用户指南 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-3-25 | |
| 证书 | TPS65994QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-25 |