TPS6594EVM
具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车类 2.8V 至 5.5V 电源管理 IC (PMIC) EVM
TPS6594EVM
概述
TP6594EVM 电路板可用于演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6594x 电源管理 IC。默认安装的器件因电路板而异,详细信息见《用户指南》所述。电路板间的主要差异在于四相降压结构 (BUCK1-BUCK4) 的相位配置设置,这些设置包含 5 种不同的组合(1+1+1+1、2+1+1、3+1、4 或 2+2)。该电路板支持与其他 TPS6594EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行,还可修改为支持 TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 的任何引脚。
特性
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 板载 MSP432 通过 GUI 和随附 USB 电缆与 PMIC 通信
- 每个可订购 EVM 的默认配置均不相同,这些电路板通过重新设计可支持任何其他 TPS6593 或 TPS6594 相位配置
- 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试
- USB A 公型转 USB C 公型线缆
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM
TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-1-18 | ||
证书 | TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-20 | ||||
证书 | TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-20 | ||||
证书 | TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |