TPS6593EVM
TPS6593 具有五个降压稳压器和四个 LDO 稳压器的相位可重新配置 PMIC 评估模块
TPS6593EVM
概述
TP6593EVM 评估模块可用于为工业应用演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6593x 电源管理 IC。默认情况下安装的器件是 TPS65930400RWERQ1,该器件采用四路单相配置(每路 3.5A),并额外附带一个具有 2A 电流能力、四个 LDO 和各种电源监控功能的降压转换器。该电路板支持与其他 TPS6593 EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 5.5V。
- 板载 MSP432 通过 GUI 和随附的 USB 电缆与 PMIC 通信。
- 该单相配置具有 4 +1 轨输出,并且该电路板可重新设计以支持任何其他 TPS6593 相位配置。
- 电路板可进行堆叠,以便支持多 PMIC 运行测试。
- USB A 公型转 USB C 公型线缆
Arm Cortex-M4 MCU
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-5-2 | ||||
用户指南 | Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-8-12 |