TPS65721EVM-516

TPS65721EVM-516:具有电池充电器、1 个直流/直流转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)

TPS65721EVM-516

立即订购

概述

TPS65721EVM-516 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65721 2 通道电源管理 IC。

特性
  • 具有电源路径管理的锂离子电池充电器
  • 300mA 充电电流
  • 400mA 降压转换器
  • 效率高达 92%
  • 最低压降的 100% 占空比
  • 动态电压调节 (DVS)
  • 轻载电流状态下的节电模式
  • PWM 模式中的输出电压准确度为 ±2.0%
  • 通用 200mA LDO
  • I2C 接口
多通道 IC (PMIC)
TPS65721 具有电池充电器、1 个降压转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:具有电池充电器、1 个直流/直流转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65721EVM-516 TPS65721EVM-516:具有电池充电器、1 个直流/直流转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65721EVM User's Guide 2010-2-25
证书 TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持