TPS653853EVM

适用于微控制器且具有转向角监控器的多轨电源评估模块

TPS653853EVM

立即订购

概述

TPS653853EVM 是 TPS653853-Q1 的评估平台。  TPS653853-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),用于为安全相关应用中的微控制器提供多轨电源。  该器件是一款多轨电源,包括一个降压/升压预稳压器、一个 5V 线性稳压器、一个可编程 3.3V 或 5V 线性稳压器,以及两个可编程线性稳压器(3.3V、5V 或跟踪),具有电池和接地短路保护功能。其包括转向角监控器。  该器件具有多种诊断和监控功能。TPS653853EVM 可支持用户探索 TPS653853-Q1 器件的所有特性。

特性
  • 支持冷启动汽车电池要求的降压/升压预稳压器
  • 多个输出轨,可支持安全相关应用中的微控制器
  • 两个传感器电源,具有电池短路和接地保护功能
  • 转向角监控器,对器件和 MCU 进行诊断、保护和监控
  • 功率级输出安全功能(ENDRV 引脚),可在故障条件下禁用系统电源状态
多通道 IC (PMIC)
TPS653853-Q1 适用于安全相关应用中的微控制器的多轨电源 TPS653854A-Q1 适用于 MCU、具有 500mA I/O 电压轨和旋转计数器、符合 ISO26262 ASIL-D 标准的多轨电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS653853EVM — 针对适用于微控制器且具有转向角监视器的多轨电源的评估模块

支持的产品和硬件

TPS653853EVM 针对适用于微控制器且具有转向角监视器的多轨电源的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持