TPS653850EVM

适用于汽车微控制器的多轨电源的评估模块

TPS653850EVM

立即订购

概述

TPS653850EVM 是用于 TPS653850-Q1 的评估平台。  TPS653850-Q1 是一款电源管理集成电路 (PMIC),适用于汽车和工业安全相关应用中微控制器的多轨电源。  该器件是一款多轨电源,其中包括一个降压/升压预稳压器、一个 5V 线性稳压器、一个可编程 3.3V 或 5V 线性稳压器以及两个可编程线性稳压器(3.3V、5V 或跟踪),具有电池短路和接地短路保护功能。该器件具有许多保护、监测和诊断功能。TPS653850EVM 可支持用户探索 TPS653850-Q1 器件的所有特性。

特性
  • 降压/升压预稳压器满足冷启动汽车蓄电池要求
  • 多个输出轨支持用于安全相关应用中的微控制器
  • 配备两个传感器电源,具有电池短路和接地短路保护功能
  • 器件和 MCU 具有诊断、保护和监测功能
  • 功率级输出安全功能(ENDRV 引脚)可在故障条件下禁用系统功率级
多通道 IC (PMIC)
TPS653850-Q1 适用于安全相关应用中的微控制器的多轨电源 TPS653850A-Q1 适用于安全 MCU、具有 350mA I/O 电压轨、符合功能安全性标准的多轨电源 TPS653851A-Q1 适用于 Q100 0 级应用中安全 MCU 的功能安全合规型多轨电源 TPS653852A-Q1 具有 500mA I/O 电压轨的 SafeTI-ISO26262 ASIL-D 级 MCU 多轨电源 TPS653853A-Q1 适用于安全 MCU、具有 350mA I/O 电压轨和旋转计数器、符合功能安全性标准的多轨电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS653850EVM — 针对适用于汽车微控制器的多轨电源的评估模块

支持的产品和硬件

TPS653850EVM 针对适用于汽车微控制器的多轨电源的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS653850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持