TPS65321EVM

具有 EcoMode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

TPS65321EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS65321EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS65321 开关模式电源 – 多路输出电压稳压器的功能和性能。

特性

 

  • 高 VIN 降压转换器
  • 输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 可调降压转换器 (3.2A)
  • 可调节开关频率范围为 100kHz 至 2.5MHz
  • 可调线性稳压器 (250mA)

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65321-Q1 采用宽输入电压范围、280mA LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器 TPS65321A-Q1 采用宽输入电压范围、280mA LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65321EVM — 具有 EcoMode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65321EVM 具有 EcoMode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) 2015-11-2
证书 TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 2016-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持