TPS65320C-EVM

具有 EcoMode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

TPS65320C-EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS65320C-EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS65320C-Q1 的操作和性能,TPS65320C-Q1 是具有集成低压降电压稳压器 (LDO) 的开关模式直流到直流降压转换器。

特性

 

  • 高输入电压降压转换器
  • 输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 可调降压转换器 3.2A
  • 可调节的开关频率范围:100kHz 至 2.5MHz
  • 可调节线性稳压器,280mA

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65320-Q1 采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器 TPS65320C-Q1 采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器 TPS65320D-Q1 采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65320C-EVM — 具有 EcoMode 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65320C-EVM 具有 EcoMode 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65320C-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016-3-21
证书 TPS65320C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持