TPS65295EVM-079
8-A 降压转换器评估模块
TPS65295EVM-079
概述
TPS65295 评估模块 (EMV) 用于评估 TPS65295 器件。TPS65295 以极低总成本和极小空间为 DDR4 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 JEDEC 标准中的 DDR4 加电和断电顺序要求。TPS65295 将两个同步降压转换器(VPP 和 VDDQ)与 1A 灌电流和拉电流跟踪 LDO (VTT) 以及缓冲低噪声基准 (VTTREF) 集成在一起。TPS65295 采用 D-CAP3™ 模式,开关频率为 600kHz,可实现易用性、快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,而无需外部补偿电路。
特性
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压:1.2V VDDQ、2.5V VPP、0.6V VTT
- 12A 集成 17mΩ/6mΩ Rdson FET 转换器
- 采用 D-CAP3TM 架构,支持使用 POSCAP 和 MLCC 输出电容器
- 完整的 DDR4 电源解决方案
- 3mm x 3mm HotRod™ QFN 封装
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65295EVM-079 user's guide | 2018-12-4 | |||
证书 | TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-6 |