TPS65273VTEVM

TPS65273V 降压转换器评估模块

TPS65273VTEVM

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS65273VTEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

特性
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled
  • 7-Bit VID Programmable
  • Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10mV Steps for each Buck
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65273V 具有 I2C 控制型 VID 的 4.5V 至 18V 输入电压、3.5A/3.5A 双通道同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65273VTEVM — TPS65273V 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65273VTEVM TPS65273V 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65273VTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 2013-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持