TPS65270EVM
TPS65270 高电流、降压双路降压 DC/DC 转换器评估模块
TPS65270EVM
概述
TPS65270EVM 评估模块用于提供对 TPS65270 功能的访问权限。TPS65270 PMIC 可以提供 2-A 和 3-A 持续电流,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 1.4MHz。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 2.5 A,而降压 2 可加载至 3.5 A。
特性
- 宽输入电源电压范围(4.5 V - 16 V)
- 0.8V,±1% 基准准确度
- 高达 2-A(降压 1)和 3-A(降压 2)最大持续输出负载电流
- 低功耗脉冲跳跃模式可实现高效率轻载
- 外部电阻设置的可调节开关频率 300 kHz - 1.4 MHz
- 专为每个降压启用和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-5-25 | ||
证书 | TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS65270 4.5-V to 18-V Input Voltage, 2-A or 3-A Output Current, Dual Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2016-8-31 |