TPS65251EVM
用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块
TPS65251EVM
概述
TPS65251EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS65251 降压转换器(三通道直流/直流;通道 1:1.2V、3A;通道 2:1.8V、2A;通道 3:3.3V、2A)的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为通道 1 = 1.2V、通道 2 = 1.8V、通道 3 = 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A/2A/2A,采用 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 封装。选择的电流模式控制拓扑着重于通过简化 PCB 设计来优化目标应用。
特性
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
- 0.8V、1% 精度的基准电压
- 持续负载电流:3A(降压通道 1),2A(降压通道 2 和 3)
- 最大电流:3.5A(降压通道 1),2.5A(降压通道 2 和 3)
- 300kHz 至 2.2MHz 可调开关频率由外部电阻器设定
- 针对每个降压通道的专用使能引脚
- 用于振荡器的外部同步引脚外部使能/时序控制和软启动引脚
- 通过外部电阻器设置的可调电流限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常状态指示
- 面向轻负载的可选低功耗工作模式
- QFN 封装,40 引脚 6mm × 6mm RHA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |