TPS652510EVM

TPS652510 高电流、同步降压三路转换开关评估模块

TPS652510EVM

立即订购

概述

TPS652510EVM 评估模块用于提供对 TPS652510 功能的访问权限。TPS652510 PMIC 可以提供 3A、2A 和 2A 持续输出,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz,可自动执行 PFM/PWM 操作。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 3.5A,而降压 2 和降压 3 可加载至 2.5A。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和频率操作下的性能。请联系 TI 现场应用组,获取有关这方面的建议

特性
  • 宽输入电源电压范围(4.5 V - 16 V)
  • 0.8V,1% 基准准确度
  • 持续加载 3 A(降压1),2 A(降压 2 和 3)
  • 最大电流 3.5A(降压 1),2.5 A(降压 2 和 3)
  • 同步操作,外部电阻设置的开关频率:300kHz - 2.2MHz
  • 借助内置电流源,外部启用引脚以方便定序
DC/DC converters
TPS652510 4.5V 至 16V 输入、3A/2A/2A 输出同步三路降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS652510EVM — TPS652510 高电流、同步降压三路转换开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS652510EVM TPS652510 高电流、同步降压三路转换开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS652510 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-26
证书 TPS652510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持