TPS65224Q1EVM

TPS652241-Q1 评估模块

TPS65224Q1EVM

立即订购

概述

TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 评估模块可使用工作台电源或 USB-C 供电
  • 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
  • 可对电路板进行修改,以支持其他 TPS6522x 器件

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65222-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有四个降压转换器和三个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC TPS65223-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有四个降压转换器和三个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC TPS65224-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65224Q1EVM TPS652241-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6522x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-31
证书 TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持