TPS65133EVM-699
TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块
TPS65133EVM-699
概述
TPS65133 EVM 用于评估该器件能否正常驱动需要正负电源轨的 LCD 显示屏。TPS65133 还可用作普通 ±5 V 电源,用于向运算放大器或其他需要相似正负电源的器件供电。此器件集成了一个升压转换器和一个适用于电池供电型产品的反相降压-升压转换器。该 EVM 包含所有用于 TPS65133 供电、运行和负载(具体视其可能性而定)的连接器和跳线。
特性
- 固定 ±5.0 V 输出电压
- 1% 的输出电压精度
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 2.9 V 至 5.0 V 输入电压范围
- 高达 250 mA VPOS 和 VNEG 输出电流
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS65133 Evaluation Module | 2015-5-20 | |||
证书 | TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |