TPS65131EVM-839

TPS65131 评估模块 — 正和负输出直流/直流转换器

TPS65131EVM-839

立即订购

概述

TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可以接受 2.7V 至 5.5V 的输入电压,并为默认在其输出端提供 8V 和 -5V 的电压。其他输出电压(最高15V,最低-15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 可调节双输出电压
  • 上电和断电时序的独立使能输入
  • 省电模式可在低负载电流下实现高效率
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65131 具有双通道正负输出(750mA 典型值)的分离轨转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65131EVM-839 — TPS65131 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65131EVM-839 TPS65131 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65131EVM-839 User's Guide 2017-12-22
证书 TPS65131EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持