TPS650365EVM

TPS650365 评估模块

TPS650365EVM

立即订购

概述

TPS650365EVM 是一款适用于 TPS650365-Q1 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估模块 (EVM)。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

特性
  • 可编程的输出电压
  • 可编程的上电和下电时序控制
  • 可编程的展频开启或关闭
  • 可编程的展频开启或关闭
  • 该 EVM 能够支持器件数据表中指定的满负载
多通道 IC (PMIC)
TPS650365-Q1 适用于雷达且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南和其他信息。立即申请

数量有限

TPS650365EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS650365EVM — TPS650365 评估模块

支持的产品和硬件

TPS650365EVM TPS650365 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持