TPS650330Q1EVM
TPS650330-Q1 汽车摄像机模块 PMIC 评估模块
TPS650330Q1EVM
概述
TPS650330Q1EVM 是一款适用于 TPS65033x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I²C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
TPS65033x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
特性
- 可编程的输出电压
- 可编程的上电和下电时序控制
- 可编程的扩频开启或关闭
- TPS650330Q1EVM
- Micro-USB 电缆
- 安装了 Windows、MacOS 和 Linux 操作系统的计算机
- TPS65033x-Q1 GUI
- (可选)直流电源(5V 至 19V)
- 用于供电和 GND 的香蕉电缆
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-10-24 | ||
| 证书 | TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-4-23 |