TPS650250EVM-447

TPS650250EVM-447 评估模块:具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置电源管理 IC (PMIC)

TPS650250EVM-447

立即订购

概述

TPS650250EVM-447 简化了 TPS650250 IC 的评估过程。TPS650250 是一款电源管理多通道 IC,它集成了三个高效降压转换器和两个通用 LDO。

特性
  • 适用于 3.3V 或 2.8V 或可调节内存电压 (VDCDC1) 的 97% 效率的 1.6A 降压转换器
  • 适用于 1.8V 或 2.5V 或可调节内存电压 (VDCDC2) 的 95% 效率的 0.8A 降压转换器
  • 适用于处理器核心的 (VDCDC3) 的 90% 效率的 0.8A 降压转换器
  • VDCDC3 上的可调节输出电压
  • 适用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 用于处理器核心的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压外部可调节
  • 用于电感转换器的单独启用引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85µA 静态电流
  • 热关断保护
多通道 IC (PMIC)
TPS650250 具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC) TPS650250-Q1 具有 3 个降压转换器和 3 个 LDO 的汽车级 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 评估模块:具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置电源管理 IC (PMIC)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS650250EVM-447 TPS650250EVM-447 评估模块:具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置电源管理 IC (PMIC)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS650250EVM 2008-7-1
证书 TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 2018-3-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持