TPS650231EVM-664
TPS650231 评估模块
TPS650231EVM-664
概述
德州仪器 (TI) TPS650231EVM-664 作为一款集成的电源管理集成电路,适用于通过单节锂离子或锂聚合物电池供电并要求使用多路电源轨的应用。TPS650231 包含三个高效开关降压转换器、两个 LDO,以及附加状态和 I/O 引脚。器件可通过 I2C 接口 (HPA172) 进行控制
特性
- 三个高效 DC/DC 降压转换器(1.7A/1.2A/1A)
- 2 个 200mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 30mA RTC(实时时钟)LDO
- 2C 接口(100ns 设置和保持时间)
- 动态电压调节 DCDC1
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide | 2010-10-11 | |||
| 证书 | TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |