TPS650061EVM-584
用于具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器的评估模块
TPS650061EVM-584
概述
TPS650061EVM-584 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS650061 2.25MHz 降压转换器,它包含 1 个 DC/DC 转换开关、2 个低压降稳压器和一个用来抑制 EMI 噪音的扩频时钟。TPS650061 的工作电压范围是 2.3V 至 6V。
特性
- 降压转换器:
- 2.3V 至 6V 的输入电压范围
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 系列
- 2.25MHz 固定频率工作
- 600mA 或 1A (TPS650061) 输出电流
- LDO:
- 1.6V 至 6V 的输入电压范围
- 可调节输出电压
- 高达 300mA 输出电流
- 独立电源输入和使能端
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS650061 EVM User's Guide | 2010-3-1 | |||
证书 | TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |