TPS63900EVM

TPS63900 低 Iq 降压/升压转换器评估模块

TPS63900EVM

立即订购

概述

TPS63900EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63900 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 400mA。用户可以轻松评估 TPS63900 的不同特性,包括低 Iq 和编程接口。

TPS63900 采用小型 2.5 x 2.5mm² WSON 封装。

特性
  • 易用型评估套件,适用于运行 Iq 为 75nA 的降压/升压转换器 TPS63900
  • 单模式运行:无模式切换、低输出纹波、优异的瞬态性能
  • 可通过开关轻松设置输出电压和输入电流限制
  • 负载电流为 10µA 时,效率 > 90%
  • 厚度为 1mm 的 4 层电路板,具有所有所需组件和连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63900EVM

TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63900EVM

TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-9-15
证书 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持