TPS63806EVM

TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

TPS63806EVM

立即订购

概述

TPS63806EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63806 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63806 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63806 采用小型 2.3 x 1.4mm² WCSP 封装。

特性
  • 实时降压或升压模式运行,可自动在两种模式之间无缝转换
  • 从 500μA 到 2A 输出电流的高效率(高达 96%)
  • 13μA 工作静态电流
  • 带负载断开功能的真正关断功能
  • 支持模式选择的节能模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63806 采用微型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63806EVM — TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63806EVM TPS63806 高电流、高效率降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63806EVM User's Guide 2019-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持