TPS63802HDKEVM

TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件

TPS63802HDKEVM

立即订购

概述

TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。

TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。

特性
  • 测试最常见的降压/升压转换器用例的通用工具
  • 用例:备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能
  • 无需焊接即可在用例之间快速更改
  • 所有用例都经过测试,用户指南包括快速入门部分、典型的性能度量以及如何更改每个用例的指导原则
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

 

MOSFET
CSD13302W 采用 1mm x 1mm WLP 封装的单路、17.1mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

模拟电流检测放大器
INA180 26V、350kHz 电流检测放大器 LMP8646 -2V 至 76V、可配置增益和带宽、高速限流器

 

比较器
TLV3012 具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

 

理想二极管 ORing 控制器
LM66100 具有集成式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管

 

负载开关
TPS22910A 使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

 

通用运算放大器
TLV521 单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63802HDKEVM — TPS63802 硬件开发套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63802HDKEVM TPS63802 硬件开发套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-7-15
证书 TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持